??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC204
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA porte-linges mobiles - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC204
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
POS1
Bath towel rail position
POS2
Bath towel rail position
POS3
Bath towel rail position
POS4
Bath towel rail position
F
Couleur
MASS
Dimensions
80 cm
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
710 mm
H
Hauteur
62 mm
L
Longueur
227 mm
GW
Hauteur d'installation
1.6 m
NW
Poids net
2.25 kg
M
Matériau principal des douanes
Acier inoxydable
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7324.9029
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA59VC204
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D