??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC740
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal WC-Papierhhalter und Bürstengarnitur freistehend - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC740
BNR
Bestellnummer
BA40VC740
PD
Produktbeschreibung
WC-Set, Standmodell, 27 x 77 x 22 cm Papierhalter, Klosettbürsten-halter
ARTNR
Artikelnummer
105018
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
305 mm
H
Höhe
772.5 mm
L
Länge
250 mm
NW
Nettogewicht
4.8 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
74.182.020
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
74.182.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC740/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D