??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC405
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Universal Tergifinestra - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC405
BNR
Numero d'ordine
BA40VC405
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Tergifinestra 34 cm, chromato, gomma nera
ARTNR
Numero dell'articolo
104550
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
MASS
Dimensioni
34 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
340 mm
H
altezza
175.5 mm
L
Lunghezza
49 mm
GW
Altezza d'installazione
1.8 m
NW
Peso netto
0.17 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
96.039.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE,AT
96.039.099
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC405/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D