??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC401
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Universal Tergifinestra - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC401
BNR
Numero d'ordine
BA40VC401
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Tergifinestra 24.2 cm, chromato, gomma di ricambio nera
ARTNR
Numero dell'articolo
103438
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
MASS
Dimensioni
24 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
250 mm
H
altezza
19 mm
L
Lunghezza
170 mm
GW
Altezza d'installazione
1.9 m
NW
Peso netto
0.16 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
96.039.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE,AT
96.039.099
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC401/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D