??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40IG404
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Universal Tergicristallo con gomma di ricambio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40IG404
BNR
Numero d'ordine
BA40IG404
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Tergifinestra 24 cm, Acciaio inossidabile spazzolato, gomma nera
ARTNR
Numero dell'articolo
107702
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
Acciaio inossidabile spazzolato
MASS
Dimensioni
24 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
240 mm
H
altezza
170 mm
L
Lunghezza
20 mm
GW
Altezza d'installazione
1.6 m
NW
Peso netto
0.1438 kg
M
Materiale principale della dogana
Rostfreier Stahl
CTN
Numero di tariffa doganale CH
96.039.090
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40IG404/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D