??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC405
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Komfortwischer - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC405
BNR
Bestellnummer
BA40VC405
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Komfortwischer 34 cm, verchromt, Gummilippe schwarz
ARTNR
Artikelnummer
104550
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
MASS
Bemassung
34 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
340 mm
H
Höhe
175.5 mm
L
Länge
49 mm
GW
Einbauhöhe
1.8 m
NW
Nettogewicht
0.17 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
96.039.090
CTN2
Zolltarifnummer DE,AT
96.039.099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/direct/BA40VC405/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D