??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC282
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Kleiderboy bohrlochfreie Montage - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC282
BNR
Bestellnummer
BA40VC282
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Kleiderboy 4-fach, beweglich, Ausladung 14.5 cm, Höhe 28.5 cm Montage Kleben oder Bohren Klebstoff Füllmenge: 2.05 ml
ARTNR
Artikelnummer
106355
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
30 mm
H
Höhe
283 mm
L
Länge
144.844 mm
GW
Einbauhöhe
1.7 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC282/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D