??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40IG408
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Halter zu Komfortwischer - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40IG408
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Halter universal für Duschtrennwände zu Komfortwischer oder für handelsübliche Rasierer inkl. Adapteset Kunststoff für Glasstärken 6, 8 und 10 mm
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Standmodell
W
Breite
40 mm
H
Höhe
80 mm
L
Länge
44.5 mm
GW
Einbauhöhe
1.8 m
NW
Nettogewicht
0.1042 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
CTN2
Zolltarifnummer DE,AT
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40IG408/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D