??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC401
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Universal Essuie-vitre pratique - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC401
BNR
Numéro de commande
BA40VC401
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Essuie-vitre pratique largeur 24.2 cm chromé, caoutchouc d'essuyage noir,
ARTNR
Numéro d’article
103438
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
MASS
Dimensions
24 cm
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
250 mm
H
hauteur
19 mm
L
Longueur
170 mm
GW
Hauteur d'installation
1.9 m
NW
Poids net
0.16 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
96.039.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE,AT
96.039.099
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40VC401/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D