??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC540
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Universal Duschkorb Eckmodell - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC540
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Duschkorb Eckmodell, mit verdeckter Befestigung, Korbhöhe 6 cm, 17 x 17 cm. Montage Kleben oder Bohren
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
233 cm
H
Höhe
87 cm
L
Länge
178 cm
GW
Einbauhöhe
1.2 m
NW
Nettogewicht
0.5 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
7324.9029
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC540/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D