??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC281
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Univeral Handtuchhaken bohrlochfrei - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC281
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Haken universal ø15x38mm mit Rosette Montage Kleben oder Bohren Klebstoff Füllmenge: 0.6 ml
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
35 mm
H
Höhe
37.92 mm
L
Länge
43.65 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC281/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D