??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC228
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
SIGNA Seifenspender Flasche - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA59VC228
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Farbe
MASS
Bemassung
0.47 l
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell (Bohren/Kleben)
W
Breite
76 mm
H
Höhe
192.4 mm
L
Länge
105 mm
GW
Einbauhöhe
1 m
NW
Nettogewicht
0.48 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
8479.9092
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC228
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D