??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC242
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA porte-serviettes à anneau - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC242
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
MASS
Dimensions
20.2 cm
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
202 mm
H
Hauteur
82 mm
L
Longueur
25 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
NW
Poids net
0.28 kg
M
Matériau principal des douanes
Acier inoxydable
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7324.9029
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC242
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D