??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC251
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA porte-papier fermé - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC251
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
139 mm
H
Hauteur
145 mm
L
Longueur
120 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.39 kg
M
Matériau principal des douanes
Zinc (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7907.0040
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA59VC251
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D