??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC242
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
SIGNA portasalviette ad anello - Accessori sanitari
Lista materiale
BA59VC242
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
MASS
Dimensioni
20.2 cm
WSM
Parete / modello d'appoggio
Modello a parete (foratura/incollaggio)
W
Larghezza
202 mm
H
Altezza
82 mm
L
Lunghezza
25 mm
GW
Altezza d'installazione
0.8 m
NW
Peso netto
0.28 kg
M
Materiale principale della dogana
Acciaio inossidabile
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7324.9029
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC242
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D