??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC256
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
SIGNA Papierhalter doppelt mit Ablage - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA59VC256
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell (Bohren/Kleben)
W
Breite
282 mm
H
Höhe
152 mm
L
Länge
125 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.21 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC256
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D