??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC242
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
SIGNA Handtuchringe - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA59VC242
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Farbe
MASS
Bemassung
20.2 cm
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell (Bohren/Kleben)
W
Breite
202 mm
H
Höhe
82 mm
L
Länge
25 mm
GW
Einbauhöhe
0.8 m
NW
Nettogewicht
0.28 kg
M
Zollhauptmaterial
Rostfreier Stahl
CTN
Zolltarifnummer CH
7324.9029
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC242
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D