??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA59VC172
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
SIGNA corbeilles douche - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA59VC172
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WSM
Mur / modèle à poser
Modèle mural (perçage/collage)
W
Largeur
290 mm
H
Hauteur
98 mm
L
Longueur
124 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
1.67 kg
M
Matériau principal des douanes
Acier inoxydable
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7324.9029
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA59VC172
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D