??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC906
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Set adesivo Adesio, quadrato, barra di scorrimento per doccia, tipo KWC Fit - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC906
BNR
Numero d'ordine
BA40VC906
PD
Descrizione del prodotto
MODICO.2 Set adhesivo 2 rosette quadrate 6,5x6,5cm fissazione senza perforazione per Asta di scorrimento per doccia 799 581/582, 727 881/882 Montaggio incollaggio
ARTNR
Numero dell'articolo
106070
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Incollaggio
W
Ampio
65 mm
H
altezza
65 mm
L
Lunghezza
7.3 mm
GW
Altezza d'installazione
1.8 m
NW
Peso netto
0.370 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
74.182.020
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D