??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC611
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Porte-serviettes à anne. p. mont. sur des meubles - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC611
BNR
numéro de commande
BA40VC611
PD
Description du produit
Porte-serviettes à anneaux pour le montage sur des meubles (épasseur de paroi jusqu'ä 19mm)
ARTNR
Numéro d’article
104779
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
MASS
Dimensions
30 cm
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
75 mm
H
hauteur
22 mm
L
Longueur
300 mm
GW
Hauteur d'installation
0.8 m
NW
Poids net
0.37 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40VC611/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D