??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC243
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Porte-serviette anneau - montage sans trou percé - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC243
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Porte-serviette anneau Montage à coller Quantité de remplissage adhésive: 0.7 ml
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Colle
W
Large
40 mm
H
hauteur
43 mm
L
Longueur
85.12 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA40VC243
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D