??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57NG220(architecture400)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Porte-savon Nia Adesio incassable - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57NG220(architecture400)
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Tablette savon incassable Tritan sans BPA Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
164 mm
H
hauteur
27.5 mm
L
Longueur
94 mm
NW
Poids net
0.65 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57NG220/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D