??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC155
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Porte-papier toilette Nia avec étagère - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC155
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
Nia Porte-papier avec tablette montable à gauche et à droite
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
MASS
Variant
droite
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
155 mm
H
hauteur
99 mm
L
Longueur
110 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.8467 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC155/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D