??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA56VC554
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Porte-balais avec couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA56VC554
BNR
Numéro de commande
BA56VC554
PD
Description du produit
LINDO Porte-balais avec couvercle insert en plastique et brosse, noir Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 2,05 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
106190
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Modèle à poser
W
Large
80 mm
H
hauteur
387.0 mm
L
Longueur
92 mm
GW
Hauteur d'installation
0.2 m
NW
Poids net
0.699 kg
M
Matériau principal des douanes
Plastique
CTN
Numéro du tarif douanier CH
9603.9090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
9603.9099
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/types-de-produits/product/798/porte-balais-avec-couvercle/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D