??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC611
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Porta asciugamani ad anello p.montaggio su bagno - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC611
BNR
numero d'ordine
BA40VC611
PD
Descrizione del prodotto
Porta asciugamani ad anello per montaggio su mobili (spessore della parete fino a 19mm)
ARTNR
Numero dell'articolo
104779
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
MASS
Dimensioni
30 cm
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
75 mm
H
altezza
22 mm
L
Lunghezza
300 mm
GW
Altezza d'installazione
0.8 m
NW
Peso netto
0.37 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA40VC611/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D