??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 oct. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
BA14VC177(architecture400)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Poignée de bain inclinée Chic 14 avec porte-savon en fil métallique - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA14VC177(architecture400)
BNR
Numéro de commande
BA14VC177
PD
Description du produit
CHIC 14 Barre d'appui coudée av. savonnières à barrettes, montage possible gauche ou droite, 36.2 x 12.2 x 19 cm
ARTNR
Article number
104662
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
362.5 mm
H
hauteur
185.5 mm
L
Longueur
122 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.68 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA14VC177/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D