??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA21VC172
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Poignée de bain Chic 22 avec panier en plastique - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA21VC172
BNR
Numéro de commande
BA21VC172
PD
Description du produit
CHIC22 Barre d'appui avec savonnière en matière synthétique claire 36.8 x 12.2 x 5 cm, hauteur savonnière 4.5 cm y compris le matériel de montage non corrosif Poids de maintien jusqu'à 100 kg
ARTNR
Article number
107967
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
368 mm
H
hauteur
50 mm
L
Length
122 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.44 kg
M
Matériau principal des douanes
Messing
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA21VC172/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D