??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 oct. 2022.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
BA14VC173
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Poignée de bain Chic 14 avec panier en plastique - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA14VC173
BNR
Numéro de commande
BA14VC173
PD
Description du produit
CHIC 14 Barre d'appui av. savonnière, en mat. synthetique 37 x 12.2 x 7 cm
ARTNR
Article number
105337
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
121 mm
H
hauteur
375 mm
L
Length
210 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.6 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.4990
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/671/barre-dappui/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D