??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC540
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Panier de douche universel modèle d'angle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC540
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Corbeille de douche modèle d'angle, fixation cachée, hauteur 6 cm, 17 x 17 cm. Montage collage ou perçage
ARTNR
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
233 cm
H
hauteur
87 cm
L
Length
178 cm
GW
Hauteur d'installation
1.2 m
NW
Poids net
0.5 kg
M
Matériau principal des douanes
Stainless steel
CTN
Numéro du tarif douanier CH
7324.9029
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/756/corbeille-de-douche-modele-dangle/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D