??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC372
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
NSG Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb Belastung max. 100 kg - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA40VC372
BNR
Bestellnummer
BA40VC372
PD
Produktbeschreibung
BODENSCHATZ Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb Belastungsgrenze max. 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
101428
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
375 mm
H
Höhe
209.5 mm
L
Länge
121 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.59 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA40VC372/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D