??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC372
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
NSG Corrimano ad angolo, reversibile, con bacinella Limite di carico max. 100 kg - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC372
BNR
Numero d'ordine
BA40VC372
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Corrimano ad angolo, reversibile, con bacinella Limite di carico max. 100 kg
ARTNR
Article number
101428
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
375 mm
H
altezza
209.5 mm
L
Length
121 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.59 kg
M
Materiale principale della dogana
Messing
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC372/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D