??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA40VC372
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
NSG Barre d'appui coudée avec savonnière à barrettes - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC372
BNR
Numéro de commande
BA40VC372
PD
Description du produit
BODENSCHATZ Barre d'appui coudée avec savonnière à barrettes
ARTNR
Article number
101428
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
375 mm
H
hauteur
209.5 mm
L
Length
121 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.59 kg
M
Matériau principal des douanes
Messing
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40VC372/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D