??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC142
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Porte-serviettre à anneau - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC142
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Porte-serviette à anneau 30 cm saillie 6.1 cm
ARTNR
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
1.8 cm
H
hauteur
6.1 cm
L
Length
40 cm
GW
Hauteur d'installation
0.85 m
NW
Poids net
0.68 kg
M
Matériau principal des douanes
Messing
CTN
Numéro du tarif douanier CH
8302.5090
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/produits/series/product/729/porte-serviettre-a-anneau/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D