??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC152
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
NIA Portacarta di riserva - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57VC152
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
Nia Portacarta di riserva
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
18 mm
H
altezza
31.5 mm
L
Lunghezza
121.5 mm
GW
Altezza d'installazione
0.3 m
NW
Peso netto
0.2034 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
79.070.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57VC152/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D