??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC171
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Nia Corrimano - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57VC171
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
Nia Corrimano sporgenza 6.1 cm Limite di carico max. 75 kg
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
WSM
Modello da parete / pavimento
Montaggio a parete
W
Ampio
350 mm
H
altezza
18 mm
L
Lunghezza
61 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
0.8407 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.024.990
CNT2
Numero di tariffa doganale DE, AT
83.024.900
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57VC171/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D