??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC171
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Barre d'appui - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC171
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
Nia Barre d'appui saillie 6.1 cm Limite de charge max. 75 kg
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Montage mural
W
Large
350 mm
H
hauteur
18 mm
L
Longueur
61 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.8407 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.024.990
CNT2
Numéro du tarif douanier DE, AT
83.024.900
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC171/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D