??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC250
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio WC-Papierhalter ohne Deckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC250
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio WC-Papierhalter ohne Deckel, links / rechts montierbar Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 1.2 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
MASS
Bemassung
rechts
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
130.5 mm
H
Höhe
85 mm
L
Länge
69.5 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.57 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
79.070.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC250/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D