??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC254
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC254
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio WC-Bürstengarnitur mit Schliessdeckel, Kunststoffeinsatz und WC-Bürste, schwarz Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2.05 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
80 mm
H
Höhe
387.5 mm
L
Länge
93 mm
NW
Nettogewicht
0.699 kg
M
Zollhauptmaterial
Aluminium
CTN
Zolltarifnummer CH
96.039.090
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
96.039.099
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC254/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D