??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57NG220(architecture400)
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio Seifenablage unzerbrechlich - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57NG220(architecture400)
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio Seifenablage matt unzerbrechlich Tritan BPA frei Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 1.2 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
164 mm
H
Höhe
27.5 mm
L
Länge
94 mm
NW
Nettogewicht
0.65 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
79.070.040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
79.070.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57NG220/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D