??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC251
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Adesio Porte-papier avec couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC251
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Porte-papier avec couvercle montage possible gauche ou droite Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
MASS
Dimensions
droite
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
130 mm
H
hauteur
83.5 mm
L
Longueur
106.5 mm
GW
Hauteur d'installation
0.7 m
NW
Poids net
0.66 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC251/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D