??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC254
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Adesio Porte-balais avec couvercle - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC254
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Porte-balais avec couvercle, insert en plastique et brosse, noir Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 2,05 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
80 mm
H
hauteur
387.5 mm
L
Longueur
93 mm
NW
Poids net
0.699 kg
M
Matériau principal des douanes
Aluminium
CTN
Numéro du tarif douanier CH
96.039.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
96.039.099
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC254/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D