??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC250
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Nia Adesio Portacarta senza coperchio - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57VC250
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
NIA Adesio Portacarta senza coperchio possibile montaggio destra o sinistra Montaggio incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza colla) Quantità riempimento adesivo: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
MASS
Dimensioni
a destra
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
130.5 mm
H
altezza
85 mm
L
Lunghezza
69.5 mm
GW
Altezza d'installazione
0.7 m
NW
Peso netto
0.57 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
79.070.040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
79.070.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57VC250/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D