??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC242
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio Handtuchring - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC242
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio Handtuchring 30 cm Ausladung 6.5 cm Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 2x 1.2 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
400 mm
H
Höhe
40 mm
L
Länge
65 mm
GW
Einbauhöhe
0.8 m
NW
Nettogewicht
0.82 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
83.025.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC242/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D