??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC281
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Adesio Haken - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC281
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
NIA Adesio Haken Ausladung 3,5 cm Montage Kleben oder Bohren inkl. Befestigungsmaterial (ohne Klebstoff) Füllmenge Klebstoff: 0.7 ml SikaFast
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Bohren / Kleben
W
Breite
40 mm
H
Höhe
43 mm
L
Länge
36 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.106 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
83.025.090
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
83.025.000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC281/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D