??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC281
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Adesio Gancio - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC281
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Crochet Saillie 3,5 cm Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 0,7 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
40 mm
H
hauteur
43 mm
L
Longueur
36 mm
GW
Hauteur d'installation
1.1 m
NW
Poids net
0.106 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
83.025.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC281/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D