??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57NG227(architecture400)
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Nia Adesio distributore di sapone savonnette - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57NG227(architecture400)
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
NIA Adesio Distributore di sapone Savonette recip. opaco 0.25 l Tritan infrangibile senza BPA Montaggio incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza colla) Quantità riempimento adesivo: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
85 mm
H
altezza
129.5 mm
L
Lunghezza
95 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
0.64 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
84.798.992
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
84.798.997
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57NG227/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D