??
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57NG227(architecture400)
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Adesio distributeur de savon savonnette - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57NG227(architecture400)
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Distributeur de savon, Savonette récipient opaque 0.25 l Tritan incassable sans BPA Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 1,2 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
Objectif LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
F
Couleur
WF
Web color variant
Tritanglas unzerbrechlich
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
85 mm
H
hauteur
129.5 mm
L
Longueur
95 mm
GW
Hauteur d'installation
1 m
NW
Poids net
0.64 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
84.798.992
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
84.798.997
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57NG227/
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D