??
Selezione modello CAD
Delivery country
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA57VC281
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Nia Adesio Crochet - Accessori sanitari
Lista materiale
BA57VC281
BNR
Numero d'ordine
PD
Descrizione del prodotto
NIA Adesio Gancio sporgenza 3,5 cm Montaggio incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza colla) Quantità riempimento adesivo: 0,7 ml SikaFast
ARTNR
Numero dell'articolo
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
40 mm
H
altezza
43 mm
L
Lunghezza
36 mm
GW
Altezza d'installazione
1.1 m
NW
Peso netto
0.106 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
83.025.000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA57VC281/
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D