??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC194
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter und Ablageschale - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC194
BNR
Bestellnummer
BA58VC194
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter und Ablageschale Mattglas
ARTNR
Artikelnummer
105277
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
172 mm
H
Höhe
100 mm
L
Länge
117 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
1.23 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer AT, DE
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA58VC194
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D