??
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
BA58VC865
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
LIV WC-Papierhalter - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA58VC865
BNR
Bestellnummer
BA58VC865
PD
Produktbeschreibung
LIV WC-Papierhalter (Zubehör)
ARTNR
Artikelnummer
105289
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WSM
Wand / Standmodell
Einbau
W
Breite
157 mm
H
Höhe
68 mm
L
Länge
58 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.24 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
7907.0040
CTN2
Zolltarifnummer DE, AT
7907.0000
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-de/produkte/produkttypen/product/667/wc-papierhalter-zubehor/
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D